Referencia: 68500
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776010604
Tariff Item: 9405990090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Sobremesa
Serie: 1476
Screen material: Textil
Diffusor material: PC
Screen finish: Blanco
Diffuser finish: Opal
Blade finish: Blanco
IP: 20
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 440
Longitud: 230
Profundidad: 300
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 4
Alto caja individual (MM): 253
Ancho caja individual (MM): 304
Largo caja individual (MM): 357
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.027458
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.36
PALLET: 24
Peso neto articulo consolidado: 2.856