Publique sus productos
MOMA Lámpara de pie blanco con lector

MOMA Lámpara de pie blanco con lector

Lámpara pie de salón de estilo contemporáneo para iluminación interior fabricada en acero, pantalla de tejido y difusor PVC.
Especificaciones
  • Referencia: 68502

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776010628

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Suelo

    Serie: 1476

    Screen material: Textil

    Diffusor material: PC

    Screen finish: Blanco

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1600

    Longitud: 450

    Profundidad: 910

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 120

    Ancho caja individual (MM): 300

    Largo caja individual (MM): 1650

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0594

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 9.8

    PALLET: 32

    Peso neto articulo consolidado: 9,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia68502_-_MOMA-White-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)980
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie