Publique sus productos
THANA Sobremesa blanco

THANA Sobremesa blanco

Luminaria sobremesa de aspecto contemporáneo fabricada en acero y pantalla de tejido.
Especificaciones
  • Referencia: 68530

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776010925

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 1480

    Screen material: Textil

    Screen finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 430

    Longitud: 150

    Profundidad: 150

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 4

    Alto caja individual (MM): 164

    Ancho caja individual (MM): 160

    Largo caja individual (MM): 334

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.008764

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.3

    PALLET: 72

    Peso neto articulo consolidado: 1.105

Especificaciones técnicas
  • Referencia68530_-_THANA-White-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.105
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa