Publique sus productos
SABA M 840 Sobremesa níquel mate

SABA M 840 Sobremesa níquel mate

Alumbra tu casa con esta sobremesa de diseño clásico fabricada en metal y pantalla téxtil.
Especificaciones
  • Referencia: 68546

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776044654

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 1709

    Screen material: Textil

    Screen finish: Negro

    Blade finish: Negro

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 840

    Longitud: 200

    Profundidad: 200

    Diámetro de la base: 200

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 90

    Ancho caja individual (MM): 220

    Largo caja individual (MM): 530

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.010494

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.8

    PALLET: 44

    Peso neto articulo consolidado: 1.44

Especificaciones técnicas
  • Referencia68546_-_SABA-M-Matt-nickel-table-lamp-h-84-mm
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa