Publique sus productos
COSTAS 1000 Colgante negra/ratán
COSTAS 1000 Colgante negra/ratán
COSTAS 1000 Colgante negra/ratán
COSTAS 1000 Colgante negra/ratán

    COSTAS 1000 Colgante negra/ratán

    COSTAS es una colección de lámparas colgantes diseñada por Alex&Manel Lluscà que se caracteriza por las pantallas de ratán. Disponible en dos medidas, el diseño deja a la vista la bombilla, en una mezcla de estilo sencillo y clásico y mediterráneo. Está pensada para la iluminación interior de todo tipo de espacios. Esta es la versión con diámetro 1000x20x1000 mm.
    Especificaciones
    • Referencia: 68590-70

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776243910

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Techo

      Serie: 2998

      Screen material: Ratán

      Screen finish: Ratán

      Blade finish: Ratán

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17426

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1500

      Longitud: 1000

      Profundidad: 1000

      Diámetro total: 1000

      Diámetro florón: 70

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,05576

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.85

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 4.1225

    Especificaciones técnicas
    • Referencia68590-70_-_costas-black-rattan-pendant-lamp-o1000
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL