Publique sus productos
CONFETTI 300 Colgante virutas reciclada ø30cm

CONFETTI 300 Colgante virutas reciclada ø30cm

CONFETTI es una colección de lámparas colgantes diseñada por Nutcreatives para los que se preocupan por el medio ambiente. Su pantalla está fabricada de plástico reciclado de tapones de botella, y su producción es local, se realiza en Valencia. Una solución para la iluminación interior moderna y comprometida. La pantalla asume todo el protagonismo y complementa la bombilla, que queda idealmente a la vista. También disponible con diámetro 45cm.
Especificaciones
  • Referencia: 68600-52

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776229679

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 6860

    Screen material: PET Reciclado

    Screen finish: Virutas multicolor

    Blade finish: Virutas multicolor

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 1410

    Profundidad: 300

    Diámetro total: 300

    Diámetro florón: 70

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.12

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 1.008

Especificaciones técnicas
  • Referencia68600-52_-_CONFETTI-300-pendant-lamp-recycled-shavings-30cm
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.008
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas