Publique sus productos
AMELIA Black ceiling lamp

AMELIA Black ceiling lamp

AMELIA Plafón negro
Especificaciones
  • Referencia: 68611

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776345904

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Techo

    Commercial Description: AMELIA Plafón negro

    Product Description: AMELIA es un plafón negro diseñado por Héctor Serrano, con un estilo muy ligero, con formas sinuosas y orgánicas que se mimetiza y enriquece de forma sutil en el espacio. El difusor redondeado hace que tenga una mayor superficie emisora y evita el deslumbramiento, haciendo que sea perfecto como iluminación de ambiente.

    Serie: 3328

    Body material: Acero

    Diffusor material: Cristal

    Body finish: Negro Mate

    Diffuser finish: Blanco Opal

    IP: 44

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 225

    Longitud: 215

    Profundidad: 215

    Diámetro total: 215

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.01771

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.8

    Peso neto articulo consolidado: 4.3

Especificaciones técnicas
  • Referencia68611_-_AMELIA-Black-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)4.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo