Publique sus productos
GRON Empotrable níquel mate

GRON Empotrable níquel mate

Luz empotrable LED para iluminación exterior. La fuente de luz es LED 1W luz cálida integrada. Es perfecto para iluminar jardines y terrazas como luz de señalización.. Esta luminaria cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos.
Especificaciones
  • Referencia: 70134

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776118522

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1094109

    Fixing: Pared

    Serie: 7020

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00129

    IP: 65

    Potencia máx. (W): 1

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 114lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Altura total: 65

    Longitud: 105

    Profundidad: 50

    Incluye caja de empotrar: Yes

    Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): 105x66x50mm

    MEDIDA DE CORTE: 105x66

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 50

    Alto caja individual (MM): 75

    Ancho caja individual (MM): 80

    Largo caja individual (MM): 120

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00072

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.3

    PALLET: 300

    Peso neto articulo consolidado: 0.24

Especificaciones técnicas
  • Referencia70134_-_GRON-Matt-nickel-recessed-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores