Referencia: 70160
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776166356
Tariff Item: 9405411000
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Pared
Serie: 7019
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: E
IP: 65
IK: 04
Potencia máx. (W): 2W
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 110lm
Voltaje: 24V DC
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Grados de apertura: 30°
Altura total: 50
Longitud: 40
Profundidad: 40
Accesorio relacionado: 70525
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 36
Alto caja individual (MM): 140
Ancho caja individual (MM): 55
Largo caja individual (MM): 60
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000462
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.21
PALLET: 324
Peso neto articulo consolidado: 0,21