Publique sus productos
LEAF Estaca gris

LEAF Estaca gris

LEAF es una estaca diseñada por Jordi Ribaudí para iluminar plantas, árboles y objetos en el exterior. Está fabricada con plástico reciclado y su diseño, que recuerda a una hoja, permite que el agua de la lluvia fluya y no se acumule en la estructura. Una luminaria de exterior para los amantes de la naturaleza, el diseño y la ecología. Hecha en España.
Especificaciones
  • Referencia: 70233

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776184718

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Suelo

    Serie: 7034

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    IK: 10

    Potencia máx. (W): 8

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: GU10

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17324

    Voltaje: 100V-240V

    Protección anti corrosión: 1

    Altura total: 350

    Longitud: 176

    Profundidad: 116

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 155

    Ancho caja individual (MM): 205

    Largo caja individual (MM): 355

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.01128

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.4

    PALLET: 100

    Peso neto articulo consolidado: 0.32

Especificaciones técnicas
  • Referencia70233_-_LEAF-Grey-stake-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted