Publique sus productos
PICCOLA Estaca blanca
PICCOLA Estaca blanca
PICCOLA Estaca blanca
PICCOLA Estaca blanca

    PICCOLA Estaca blanca

    Aplique de baño diseñado por Alex&Manel Lluscà. PERLA es una lámpara de forma redonda con difusor exterior transparente que recuerda a una burbuja. Este aplique en acabado bronce es ideal para la iluminación del espejo.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Bronce

      Fuente de luz: G9

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17443

      Potencia máx.: 6W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 44

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 115

      Longitud: 115

      Profundidad: 155

      Diámetro total: 115

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 40087

      Serie: 4009

      EAN: 8421776168466

      Tariff Item: 9405115000

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70246_-_piccola-led-white-spike-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL