Publique sus productos
OLAN Aplique marrón óxido
OLAN Aplique marrón óxido
OLAN Aplique marrón óxido

    OLAN Aplique marrón óxido

    NOBORU es un proyector gris oscuro para la iluminación exterior de fachadas. Se instala en superficie y permite bañar paredes sin deslumbramiento.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Aluminio

      Body finish: Gris Oscuro

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 16W

      Hercios: 50Hz

      IK: 08

      IP: 65

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 690lm

      Voltaje: 100V-240V

      Grados de apertura: 36

      Altura total: 177

      Longitud: 150

      Profundidad: 150

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 70576

      Serie: 7025

      EAN: 8421776166400

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70270_-_olan-led-rust-wall-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL