Publique sus productos
GEISER 130 38º Empotrable orientable gris
GEISER 130 38º Empotrable orientable gris
GEISER 130 38º Empotrable orientable gris

    GEISER 130 38º Empotrable orientable gris

    GEISER 130 es un empotrable LED ideal para la iluminación exterior de señalización. Este  empotrable LED  es ideal para crear recorridos luminosos y delimitar las zonas de paso en jardines o áreas edificadas, incluso cerca del mar o de agua salada. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Se puede orientar una vez instalado y cuenta con el accesorio ANTI-GLARE, su luz no deslumbra.
    Especificaciones
    • Referencia: 70303

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776169678

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1038442

      Fixing: Suelo

      Serie: 7032

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00011

      IP: 67

      IK: 08

      Potencia máx. (W): 6,5

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

      Lumens max: 400lm

      Voltaje: 220V-240V

      Temperatura de color (K): 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Grados de apertura: 38°

      Protección anti corrosión: 1

      Altura total: 135

      Longitud: 130

      Profundidad: 130

      Diámetro total: 130

      Incluye caja de empotrar: Yes

      Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø90x135mm

      GROSOR MAXIMO TECHO mm: 10

      MEDIDA DE CORTE: ø90

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 12

      Alto caja individual (MM): 155

      Ancho caja individual (MM): 135

      Largo caja individual (MM): 135

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002825

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.19

      PALLET: 288

      Peso neto articulo consolidado: 1.0115

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70303_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL