Referencia: 70304
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776169685
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Techo
Serie: 7032
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
IP: 67
IK: 08
Potencia máx. (W): 8
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: GU10
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Bombilla recomendada: 17324
Voltaje: 100V-240V
Protección anti corrosión: 1
Altura total: 110
Longitud: 130
Profundidad: 130
Diámetro total: 130
Incluye caja de empotrar: No
Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø80x120mm
GROSOR MAXIMO TECHO mm: 10
MEDIDA DE CORTE: ø116
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 12
Alto caja individual (MM): 135
Ancho caja individual (MM): 135
Largo caja individual (MM): 135
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00246
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.01
PALLET: 288
Peso neto articulo consolidado: 0.909