Referencia: 70305
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776169692
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1038442
Fixing: Techo
Serie: 7032
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00011
IP: 67
IK: 08
Potencia máx. (W): 6,5
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 400lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Grados de apertura: 38°
Protección anti corrosión: 1
Altura total: 110
Longitud: 130
Profundidad: 130
Diámetro total: 130
Incluye caja de empotrar: No
Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø80x120mm
GROSOR MAXIMO TECHO mm: 10
MEDIDA DE CORTE: ø116
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 12
Alto caja individual (MM): 135
Ancho caja individual (MM): 135
Largo caja individual (MM): 135
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00246
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1,094
PALLET: 288
Peso neto articulo consolidado: 1,038