Referencia: 70306
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776169708
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1041565
Fixing: Suelo
Serie: 7032
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00012
IP: 67
IK: 08
Potencia máx. (W): 29
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 1800 lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Grados de apertura: 10°
Protección anti corrosión: 1
Altura total: 265
Longitud: 260
Profundidad: 260
Diámetro total: 260
Incluye caja de empotrar: Yes
Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø200x265mm
GROSOR MAXIMO TECHO mm: 10
MEDIDA DE CORTE: ø200
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 4
Alto caja individual (MM): 285
Ancho caja individual (MM): 265
Largo caja individual (MM): 265
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.020014
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.6
PALLET: 32
Peso neto articulo consolidado: 4.48