Publique sus productos
GEISER 180 Empotrable orientable gris 10° 15W
GEISER 180 Empotrable orientable gris 10° 15W
GEISER 180 Empotrable orientable gris 10° 15W

    GEISER 180 Empotrable orientable gris 10° 15W

    GEISER 180 es un empotrable LED ideal para la iluminación exterior de señalización. Este  empotrable LED  es ideal para crear recorridos luminosos y delimitar las zonas de paso en jardines o áreas edificadas, incluso cerca del mar o de agua salada. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Se puede orientar una vez instalado y cuenta con el accesorio ANTI-GLARE, su luz no deslumbra. Versión 10° 15W.
    Especificaciones
    • Referencia: 70308

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776231504

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1059377

      Fixing: Suelo

      Serie: 7032

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00049

      IP: 67

      IK: 08

      Potencia máx. (W): 12,5

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

      Lumens max: 1400lm

      Voltaje: 100V-240V

      Temperatura de color (K): 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Grados de apertura: 10°

      Protección anti corrosión: 1

      Altura total: 195

      Longitud: 170

      Profundidad: 170

      Diámetro total: 170

      Incluye caja de empotrar: Yes

      Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø165x190mm

      MEDIDA DE CORTE: ø165

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 6

      Alto caja individual (MM): 210

      Ancho caja individual (MM): 180

      Largo caja individual (MM): 180

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.006804

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.25

      PALLET: 102

      Peso neto articulo consolidado: 2

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70308_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-10-deg
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL