Referencia: 70309
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776231511
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1059377
Fixing: Suelo
Serie: 7032
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00049
IP: 67
IK: 08
Potencia máx. (W): 12,5
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 1400lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Grados de apertura: 38°
Protección anti corrosión: 1
Altura total: 195
Longitud: 170
Profundidad: 170
Diámetro total: 170
Incluye caja de empotrar: Yes
Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø165x190mm
MEDIDA DE CORTE: ø165
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 6
Alto caja individual (MM): 210
Ancho caja individual (MM): 180
Largo caja individual (MM): 180
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.006804
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.25
PALLET: 102
Peso neto articulo consolidado: 2