Publique sus productos
GEISER 80 GU10 Empotrable orientable gris
GEISER 80 GU10 Empotrable orientable gris
GEISER 80 GU10 Empotrable orientable gris
GEISER 80 GU10 Empotrable orientable gris

    GEISER 80 GU10 Empotrable orientable gris

    GEISER 80 es un empotrable ideal para la iluminación exterior de señalización. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Este  empotrable es ideal para crear recorridos luminosos y delimitar las zonas de paso en jardines o áreas edificadas incluso cerca del mar o de agua salada. Se puede orientar una vez instalado y cuenta con el accesorio ANTI-GLARE, su luz no deslumbra. Versión GU10.
    Especificaciones
    • Referencia: 70310

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776231528

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Suelo

      Serie: 7032

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      IP: 67

      IK: 08

      Potencia máx. (W): 8

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

      Bombilla recomendada: 97685327

      Voltaje: 100V-240V

      Protección anti corrosión: 1

      Altura total: 135

      Longitud: 130

      Profundidad: 130

      Diámetro total: 130

      Incluye caja de empotrar: Yes

      Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø125x135mm

      MEDIDA DE CORTE: ø120

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 12

      Alto caja individual (MM): 155

      Ancho caja individual (MM): 135

      Largo caja individual (MM): 135

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002825

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.1

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 1.06

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70310_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-gu10
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL