Referencia: 70311
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776346017
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 908204
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR
Fixing: Suelo
Commercial Description: GEISER 130 Empotrable bañador de pared
Product Description: GEISER 130 es un empotrable de suelo con marco de acero inoxidable es ideal para bañar superficies verticales con un alto nivel de confort visual. Se utiliza para crear efectos de luz en muros y fachadas, resaltando relieves y volúmenes. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Incluye caja de empotrar.
Serie: 7032
Body material: Acero inoxidable 316L+Aluminio
Body finish: Inoxidable Satinado
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: CXA1304-0000-000ggYnn27F
IP: 67
Clase: II
IK: 08
Potencia máx. (W): 7,5
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 350mA CC
Lumens max: 283lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: >80
Protección anti corrosión: 1
Altura total: 140
Diámetro total: 130
Incluye caja de empotrar: Yes
Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø120*130mm
MEDIDA DE CORTE: ø125
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002825
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.3
Peso neto articulo consolidado: 1,08