Publique sus productos
GEISER 180 Wall washer recessed

GEISER 180 Wall washer recessed

GEISER 180 Empotrable bañador de pared
Especificaciones
  • Referencia: 70312

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776346024

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 908260

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Fixing: Suelo

    Commercial Description: GEISER 180 Empotrable bañador de pared

    Product Description: GEISER 180 es un empotrable de suelo con marco de acero inoxidable es ideal para bañar superficies verticales con un alto nivel de confort visual. Se utiliza para crear efectos de luz en muros y fachadas, resaltando relieves y volúmenes. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Incluye caja de empotrar.

    Serie: 7032

    Body material: Acero inoxidable 316L+Aluminio

    Body finish: Inoxidable Satinado

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: CXA1512-0000-000ggYnn27F

    IP: 67

    Clase: II

    IK: 08

    Potencia máx. (W): 12,5

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 350mA CC

    Lumens max: 464lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Protección anti corrosión: 1

    Altura total: 195

    Diámetro total: 180

    Incluye caja de empotrar: Yes

    Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø164*190mm

    MEDIDA DE CORTE: ø170

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.006804

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.2

    Peso neto articulo consolidado: 2,15

Especificaciones técnicas
  • Referencia70312_-_GEISER-180-Wall-washer-recessed
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 316
  • Material secundarioAluminio
  • Peso Neto (kg)215
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores