Publique sus productos
FILTER Empotrable gris luz cálida

FILTER Empotrable gris luz cálida

Luz empotrable con tecnología LED para iluminar jardines y terrazas fabricado en aluminio inyectado y PVC. La fuente de iluminación es LED 2W 2700K 75Lm. Caja de empotrar y driver incluidos. Este empotrable LED de pared es ideal para la iluminación exterior de señalización. Esta luminaria cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos.
Especificaciones
  • Referencia: 70450

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776076785

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Pared

    Serie: 1621

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    IK: 10

    Potencia máx. (W): 2W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 75lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: >80

    Grados de apertura: 120°

    Altura total: 171

    Longitud: 105

    Profundidad: 65

    Incluye caja de empotrar: Yes

    Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): 98x160x85mm

    MEDIDA DE CORTE: 98x160mm

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 6

    Alto caja individual (MM): 120

    Ancho caja individual (MM): 125

    Largo caja individual (MM): 195

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002925

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.1

    PALLET: 240

    Peso neto articulo consolidado: 1,10

Especificaciones técnicas
  • Referencia70450_-_FILTER-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)110
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores