Referencia: 70469
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776083912
Tariff Item: 9405411000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1029427
Fixing: Pared
Serie: 7046
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00005
IP: 67
Potencia máx. (W): 3
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 110lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Grados de apertura: 36°
Altura total: 280
Longitud: 40
Profundidad: 80
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 8
Alto caja individual (MM): 120
Ancho caja individual (MM): 110
Largo caja individual (MM): 200
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00264
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.53
PALLET: 360
Peso neto articulo consolidado: 0.4