Referencia: 70850
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776356177
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 913230
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Pared
Commercial Description: KELA Aplique exterior negro
Product Description: KELA es una luminaria de pared de exterior de aluminio en negro ideal para entradas, porches y terrazas. Su luz suave y lateral no deslumbra, proporcionando un mejor comodiad visual. Elegancia y funcionalidad en un diseño único.
Serie: 7181
Body material: Aluminio
Body finish: Negro
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L2C4-27803S01F0600
IP: 54
Clase: I
IK: 05
Potencia máx. (W): 7
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 350mA CC
Lumens max: 265lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: >80
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 250
Longitud: 25
Profundidad: 126
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.006181
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.2
Peso neto articulo consolidado: 1,10