Referencia: 70992
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776147379
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Pared
Serie: 7102
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
IP: 44
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 230
Longitud: 120
Profundidad: 200
Diámetro de la base: 90
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 10
Alto caja individual (MM): 153
Ancho caja individual (MM): 172
Largo caja individual (MM): 227
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.005974
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.06
PALLET: 80
Peso neto articulo consolidado: 1.751