Referencia: 70998
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776084759
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Pared
Serie: 7099
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
IP: 44
IK: 05
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 110
Longitud: 230
Profundidad: 120
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 18
Alto caja individual (MM): 135
Ancho caja individual (MM): 235
Largo caja individual (MM): 130
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.004124
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.4
PALLET: 216
Peso neto articulo consolidado: 1.19