Referencia: 71207
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776089099
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Suelo
Serie: 7120
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: F
IP: 65
Potencia máx. (W): 9W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 720lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 650
Longitud: 162
Profundidad: 162
Accesorio relacionado: 71208
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 4
Alto caja individual (MM): 660
Ancho caja individual (MM): 180
Largo caja individual (MM): 180
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.021384
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.8
PALLET: 36
Peso neto articulo consolidado: 1,80