Publique sus productos
GROW Accesorio maceta

GROW Accesorio maceta

Con el accesorio MACETERO podrá dotar a las balizas GROW de una nueva funcionalidad (ref. 71206 y 71207). Un diseño de Estudi Ribaudí que busca el equilibrio entre lo tecnológico y lo natural. El conjunto ha sido galardonado con el My Favourite Lighting Products Award 2015.
Especificaciones
  • Referencia: 71208

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776089129

    Tariff Item: 9405920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 7120

    Altura total: 170

    Longitud: 155

    Profundidad: 155

    Diámetro total: 155

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 8

    Alto caja individual (MM): 190

    Ancho caja individual (MM): 180

    Largo caja individual (MM): 180

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.006156

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.4

    PALLET: 144

    Peso neto articulo consolidado: 0,40

Especificaciones técnicas
  • Referencia71208_-_FLOWERPOT-for-GROW
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosAccesorio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores