Referencia: 71254
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776225480
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1179053
Fixing: Suelo
Serie: 7252
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00275
IP: 65
Potencia máx. (W): 3x6
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 3x290lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: >80
Grados de apertura: 80°
Altura total: 1800
Longitud: 160
Profundidad: 160
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 280
Ancho caja individual (MM): 280
Largo caja individual (MM): 1840
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.144256
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.2
PALLET: 16
Peso neto articulo consolidado: 2.2