Publique sus productos
BROT 1800 Lámpara negra con cable
BROT 1800 Lámpara negra con cable
BROT 1800 Lámpara negra con cable
BROT 1800 Lámpara negra con cable

    BROT 1800 Lámpara negra con cable

    BROT es una divertida colección de diseño para la iluminación exterior creada por Yembara Studio. De luz cálida, su diseño es minimalista y muy contemporáneo. Esta farola cuenta con un cable de 1.8metros por lo que podrás colocarla dónde quieras. También lleva un pincho incorporado para facilitar su instalación.
    Especificaciones
    • Referencia: 71257

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776231733

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Suelo

      Serie: 7252

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      IP: 65

      Potencia máx. (W): 3x6

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

      Lumens max: 3x290lm

      Voltaje: 100V-240V

      Temperatura de color (K): 2700K

      CRI: >80

      Altura total: 1800

      Longitud: 160

      Profundidad: 160

      Accesorios incluidos en la caja: Estaca

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 0

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,144781

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.95

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 3.96

    Especificaciones técnicas
    • Referencia71257_-_brot-black-pole-lamp-with-cable
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL