Publique sus productos
ARGOT Lámpara 1/2 aplique marrón óxido

ARGOT Lámpara 1/2 aplique marrón óxido

Lámpara de pared clásico de exterior fabricado en acero y difusor de cristal burbuja.
Especificaciones
  • Referencia: 71424

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776005501

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 1368

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 44

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 382

    Longitud: 234

    Profundidad: 130

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 8

    Alto caja individual (MM): 405

    Ancho caja individual (MM): 250

    Largo caja individual (MM): 145

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.014681

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.7

    PALLET: 48

    Peso neto articulo consolidado: 1.445

Especificaciones técnicas
  • Referencia71424_-_ARGOT-Rust-1-2-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.445
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared