Publique sus productos
SAIGON OUT 1950 W70 Lámpara de pie gris/marrón
SAIGON OUT 1950 W70 Lámpara de pie gris/marrón
SAIGON OUT 1950 W70 Lámpara de pie gris/marrón

    SAIGON OUT 1950 W70 Lámpara de pie gris/marrón

    SAIGON es un set de lámparas de diseño de Nahtrang para la iluminación exterior. Se caracteriza por la simplicidad y las formas puras. Esta es la lámpara de pie de salón con pantalla T70 marrón de 1m. La pantalla está fabricada en textilene, un material de mucha calidad, que resiste muy bien los cambios de temperatura.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Screen material: Textilene

      Screen finish: Marrón

      Diffusor material: PEMD

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Gris Oscuro

      Blade finish: Marrón

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 65

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1200

      Longitud: 663

      Profundidad: 663

      Diámetro de la base: 400

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 71575-06

      Serie: 7158

      EAN: 8421776236448

      Tariff Item: 94059190

    Especificaciones técnicas
    • Referencia71569-07_-_saigon-grey-brown-floor-lamp-2m-w70
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL