Publique sus productos
DADO Aplique marrón

DADO Aplique marrón

Lámpara de pared clásico para terraza y jardín fabricado en metal con difusor de cristal biselado.
Especificaciones
  • Referencia: 71606

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776716063

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 172

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 23

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17462

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 205

    Longitud: 100

    Profundidad: 170

    Diámetro de la base: 150

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 12

    Alto caja individual (MM): 235

    Ancho caja individual (MM): 170

    Largo caja individual (MM): 120

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.004794

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.88

    PALLET: 144

    Peso neto articulo consolidado: 0.704

Especificaciones técnicas
  • Referencia71606_-_DADO-Brown-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.704
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared