Publique sus productos
TRAS 2L Empotrable orientable negra
TRAS 2L Empotrable orientable negra
TRAS 2L Empotrable orientable negra

    TRAS 2L Empotrable orientable negra

    Carril trifásico empotrable de 1m de longitud. Color negro.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 32

      Longitud: 1000

      Profundidad: 53

      Montaje de sistemas lineales: DE EMPOTRAR

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 01997102

      Serie: 1121

      EAN: 8421776179196

      Tariff Item: 8536901000

    Especificaciones técnicas
    • Referencia71701_-_tras-led-black-orientable-recessed-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL