Publique sus productos
KILA 200 Plafón gris oscuro transparente

KILA 200 Plafón gris oscuro transparente

KILA es una colección de luminarias de exterior fabricada en aluminio y cristal. Su diseño separa idealmente la estructura gris del difusor semitransparente, que deja a la vista la bombilla. Este plafón gris oscuro, es ideal para entradas, porches y terrazas.
Especificaciones
  • Referencia: 71740

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776245334

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 7174

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 65

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 200

    Longitud: 120

    Profundidad: 120

    Diámetro total: 120

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,006669

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.67

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 1.04

Especificaciones técnicas
  • Referencia71740_-_KILA-200-Dark-grey-ceiling-lamp-transparent
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.04
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo