Referencia: 71746
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776245419
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Suelo
Serie: 7174
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
IP: 65
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 400
Longitud: 120
Profundidad: 120
Diámetro total: 120
Diámetro de la base: 120
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,012488
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.8485
PALLET: 0
Peso neto articulo consolidado: 1.3015