Referencia: 71899
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776244252
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1081880
Fixing: Pared
Serie: 7191
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Prismático
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00113
IP: 65
IK: 07
Potencia máx. (W): 2x6,5
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 2x500lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >=80
Grados de apertura: 95°
Altura total: 51
Longitud: 222
Profundidad: 78
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 250
Ancho caja individual (MM): 125
Largo caja individual (MM): 140
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.004375
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.958
PALLET: 0
Peso neto articulo consolidado: 0.873