Publique sus productos
LAKO Aplique marrón óxido
LAKO Aplique marrón óxido
LAKO Aplique marrón óxido

    LAKO Aplique marrón óxido

    KOMBO es una familia de lámparas colgantes creada por Nutcreatives. La serie cuenta con distintos tamaños y acabados que comparten una estructura cilíndrica en negro en la parte superior. La pantalla de esta luminaria terracota, está fabricada en metal, es de estilo minimalista y juega con las formas geométricas. Versión con florón multiple de 5 luces. Mide 40cm de diámetro.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Screen finish: Terracota

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade finish: Terracota

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 5

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 5000

      Longitud: 400

      Profundidad: 400

      Diámetro individual: 400

      Diámetro florón: 270

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 68597-5L

      Serie: 6859

      EAN: 8421776239661

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia71911_-_lako-led-rust-wall-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL