Publique sus productos
SHADOW 250 Baliza gris oscuro
SHADOW 250 Baliza gris oscuro
SHADOW 250 Baliza gris oscuro

    SHADOW 250 Baliza gris oscuro

    SCUBA es una lámpara colgante fabricada en acero inoxidable y disponible en dos medidas. Está pensada para el exterior pero también encaja en multitud de espacios interiores. Tiene IP66, que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos y una resistencia a golpes de IK10. De estilo industrial, el haz de luz se proyecta por una parte del tubo. De entrada se instala directa en el techo, pero cuenta con un accesorio florón no incluido (Ref. 75755).
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero inoxidable 316L

      Body finish: Cromo

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 20W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 10

      IP: 66

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 3200lm

      Voltaje: 100V-240V

      Grados de apertura: 120

      Altura total: 1000

      Longitud: 600

      Profundidad: 74

      Diámetro total: 74

      Accesorio relacionado: 75752

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 75753

      Serie: 7575

      EAN: 8421776231665

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia72311_-_shadow-led-dark-grey-beacon-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL