Publique sus productos
PROA Aplique gris oscuro
PROA Aplique gris oscuro
PROA Aplique gris oscuro

    PROA Aplique gris oscuro

    PRESS es una divertida colección de apliques diseñada por Jordi Blasi. De forma redonda, su estructura fabricada en aluminio también es el interruptor que, como su nombra indica, sólo hace falta presionar ligeramente. El haz de luz se proyecta a través de una estructura fina diseñada como luz de lectura o de apoyo. Acabado negro.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 3W

      Potencia máx. Lector: 3

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Info driver máximo: 700mA CC

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 180lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 213

      Longitud: 104

      Profundidad: 65

      Diámetro total: 104

      Diámetro de la base: 104

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62351

      Serie: 6235

      EAN: 8421776179776

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia74400_-_proa-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL