Publique sus productos
BROT 200 Black beacon lamp

BROT 200 Black beacon lamp

BROT 200 Baliza negra
Especificaciones
  • Referencia: 75572

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776345812

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179053

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Suelo

    Commercial Description: BROT 200 Baliza negra

    Product Description: BROT es una divertida colección de diseño creada por Yembara Studio. De luz cálida, el diseño de esta baliza es minimalista y arquitectónico. Ideal para iluminar senderos y caminos generando recorridos en espacios exteriores. BROT 200 es una perfecta alternativa para iluminar vegetación por su posibilidad de orientación.

    Serie: 7252

    Body material: Aluminio

    Body finish: Negro

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00275

    IP: 65

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 7

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 300mA CC

    Lumens max: 290lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Grados de apertura: 80º

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 200

    Longitud: 143

    Profundidad: 85

    Diámetro de la base: 85

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.006039

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,70

Especificaciones técnicas
  • Referencia75572_-_BROT-200-Black-beacon-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores