Referencia: 98310536
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776188266
Tariff Item: 8504108090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Serie: 1120
IP: 20
Potencia máx. (W): 38W
Hercios: 50/60Hz
Info driver máximo: 1050mA CC
Voltaje: 220V-240V
Altura total: 30.1
Longitud: 146.5
Profundidad: 43.2
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 31
Ancho caja individual (MM): 44
Largo caja individual (MM): 147
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000201
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.14
PALLET: 3750
Peso neto articulo consolidado: 0,14