Publique sus productos
DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi

DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi

DRIVER 3-38W 300-1050mA DC10-54V Casambi
Especificaciones
  • Referencia: 98310538

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776188280

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Serie: 1120

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 38W

    Hercios: 50/60Hz

    Info driver máximo: 1050mA CC

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 30

    Longitud: 146.5

    Profundidad: 44

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000193

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.139

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,14

Especificaciones técnicas
  • Referencia98310538_-_DRIVER-3-38W-300-1050mA-DC10-54V-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosDRIVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros