Publique sus productos
DRIVER DALI 350/500/700/1050mA 25/35/50W 74V MAX

DRIVER DALI 350/500/700/1050mA 25/35/50W 74V MAX

DRIVER DALI 350/500/700/1050mA 25/35/50W 74V MAX
Especificaciones
  • Referencia: 98310599

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776076259

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Serie: 1120

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 50W

    Hercios: 50/60Hz

    Info driver máximo: 1050mA CC

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 22

    Longitud: 124

    Profundidad: 79

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 20

    Ancho caja individual (MM): 80

    Largo caja individual (MM): 120

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000192

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.2

    PALLET: 100

    Peso neto articulo consolidado: 0,20

Especificaciones técnicas
  • Referencia98310599_-_DRIVER-DALI-350-500-700-1050mA-25-35-50W-74V-MAX
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosDRIVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros