Para satisfacer los exigentes requisitos de aplicación, la estación de válvulas de protección contra inundaciones prediseñada FEBCO PVS-7000 con tecnología SentryPlus Alert® ofrece una solución integral para la prevención del reflujo y la protección contra inundaciones costosas causadas por la descarga de alto volumen de la válvula de alivio. Este sistema de control de caudal de agua está compuesto por componentes probados y fiables: válvula de control automático Watts Serie LFF113FP, un dispositivo de prevención de reflujo FEBCO de zona de presión reducida de alto rendimiento y líder en la industria, y tecnología SentryPlus Alert.
La protección contra inundaciones contra daños materiales se diseña mediante la válvula de control, que regula el caudal mediante un actuador hidráulico, y el dispositivo antirreflujo RPZ, equipado con un sensor de inundación en la válvula de alivio. La caja de relés alimenta la válvula solenoide de derivación, montada en la válvula de control, y el módulo de activación conectado al sensor de inundación. Esta estación de válvulas de instalación directa se preensambla y prueba en fábrica, lo que garantiza la calidad y el rendimiento del caudal para las exigencias críticas de la construcción.
Diseñada para usarse con sistemas de administración de edificios, la válvula de control limita el suministro de agua durante posibles condiciones de inundación y cuenta con un diseño de flujo inverso para un funcionamiento a prueba de fallas y un interruptor de válvula de control que indica el cierre.
La tecnología SentryPlus Alert detecta descargas anormales en la válvula de alivio y, a través de la caja de relés, activa la derivación del solenoide para cerrar la válvula de control. Esta tecnología también incluye un retardo para evitar falsas alarmas por descargas intermitentes o molestas, así como una opción de conectividad a red celular para generar alertas inalámbricas y una respuesta rápida.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |