Este espacio de aire se utiliza con los modelos de conjunto de zona de presión reducida de 1 1/4 a 2 pulg. de la serie 860. Fabricado en material compuesto negro resistente. El espacio de aire proporciona una separación física sin obstrucciones entre el extremo de descarga de una línea de suministro de agua potable y un recipiente receptor abierto. Se recomienda la instalación de un espacio de aire y una línea de drenaje en los conjuntos de zona de presión reducida. Se puede instalar vertical u horizontalmente (se requiere un codo de ventilación para la instalación vertical).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |