Los dispositivos de prevención de contraflujo del conjunto del detector de zona de presión reducida sin plomo* MasterSeries LF866-FS ayudan a proteger contra fluidos de alto riesgo (tóxicos) en servicios de agua para instalaciones y aplicaciones industriales. Presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación con bajo contenido de plomo.
Mejorado con un asiento de válvula de alivio de acero inoxidable, este conjunto resistente brinda una mayor confiabilidad y una mayor vida útil de la válvula. Equipado con válvulas de cierre OSY. La presión máxima de trabajo es de 175 psi (12,1 bar).
El cuerpo de hierro dúctil se fusiona con la tecnología de recubrimiento ArmorTek™ para resistir la corrosión debida a la corrosión inducida por microbios (MIC) o al sustrato de metal expuesto.
Esta serie cuenta con un sensor de inundación integrado con tecnología SentryPlus™ Alert para detectar descargas excesivas de agua de la válvula de alivio. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta y enviar una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Los kits de conexión están disponibles para BMS y comunicación celular.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |