Los conjuntos de detectores de zona de presión reducida sin plomo* MasterSeries LF866 están diseñados específicamente para proteger contra posibles condiciones de contrapresión y contrasifonaje para aplicaciones de alto riesgo (tóxicas) de acuerdo con los códigos de servicios de agua vigentes locales. El LF866 presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación con bajo contenido de plomo. Este conjunto consta de un cuerpo de hierro dúctil revestido con epoxi fundido que utiliza la tecnología de revestimiento ArmorTek para una resistencia avanzada a la corrosión. Equipado con válvulas de cierre OSY. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar).
El revestimiento de este conjunto de reflujo utiliza la tecnología ArmorTek™ para resistir la corrosión debida a la corrosión inducida por microbios (MIC) o al sustrato de metal expuesto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |