Publique sus productos
Paneles Powerpanel H2O 12,5 mm
Paneles Powerpanel H2O 12,5 mm
    Fermacell
    Archivados

    Paneles Powerpanel H2O 12,5 mm

    Fermacell Poder H2O panel es un tablero de construcción de hormigón ligero a base de cemento con estructura de sándwich y Deckschichtarmierung bilateral hecho de una malla de fibra de vidrio álcali. Ofrecen una gran cantidad de ventajas con estructuras de paredes altas cargas de humedad y de techo. Aplicaciones previstas: - Aplicaciones interiores para paredes y techos, como       - Lugares húmedos domésticos (por ejemplo, baños, duchas)       - Las áreas públicas (por ejemplo, piscinas, salas sanitarias, instalaciones de ocio)       - Locales comerciales (por ejemplo, lecherías, cervecerías, cocinas comerciales) - Las aplicaciones externas       - Los techos suspendidos       - Fachada Rainscreen Ventajas del producto: - Predestinado para zonas húmedas - Extremadamente estable y fácil - Fácil procesamiento - Fácil de corregir - Unión adhesiva Económico - Flächenspachtelung Cuando se utiliza en zonas sometidas a grandes esfuerzos químicamente, por favor, póngase en contacto con el asesor técnico Fermacell.
    Especificaciones
    • Se detecta el Documento de Idoneidad Técnica ETA-07 Europeo / 0087 la idoneidad del panel de alimentación H2O como panel de construcción de muros divisorios internos sin carga, como la ropa de los componentes en el uso de interior y al aire libre, como soporte de la fachada de yeso y techo suspendido. Debe respetarse la normativa nacional complementaria. El poder Panel de H2O tiene un marcado CE y cumplir con los requisitos de la CPD. características: La aprobación oficial: ETA-07/0087 La construcción de la clase de material: no combustible, A1 según la norma EN 13501-1 Espesor: 12,5 mm tamaño de los paneles: ver la zona de descargas disponibilidad de los vehículos nacionales Tolerancias: longitud: ± 1 mm, ancho de ± 1 mm, espesor de ± 1 mm Densidad: ≈ 1,000 kg / m³ Gramaje: ≈ 13 kg / m² contenido de humedad de equilibrio: ≈ 5% la difusión del vapor de agua factor de resistencia: μ = 56 según DIN EN 12572 Conductividad térmica: λ10, tr = 0,173 W / (mK) de acuerdo con la norma DIN EN 12664 Resistencia térmica: R10, tr = 0,07 (m²K) / W según DIN EN 12664 capacidad de calor específico cp = 1000 J / (kgK) Resistencia a la flexión: ≥ 6,0 N / mm² Módulo: Curva ≈ 4200 N / mm² ≈ pH 10: Alcalinidad cambio relativo en longitud: 0,15 mm / m entre 30% y 65% ​​de humedad relativa, de acuerdo con la norma EN 318 0,10 mm / m entre 65% y 85% de humedad relativa según la norma EN 318 continua de la temperatura: 95 ° C Color: gris cemento La página de vista de la superficie: la superficie de hormigón encofrado liso con estampado Superficie posterior: ligeramente ondulado o lijar para la calibración Recubrimiento: base perfecta para Flächenspachtelungen, revestimientos de pintura, azulejos, yeso, etc.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • Familia de productoBuilding Material
    • Grupo de productosFermacell Cement Bonded Board
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-04-24
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)12.5
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Material secundarioMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCWallboard
    • Código UNSPSC30161501
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Fibre-reinforced cement boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 29
    • Título OmniClass Glass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions