Publique sus productos
FLM-G Louvre Window
FLM-G Louvre Window
FLM-G Louvre Window
FLM-G Louvre Window

    FLM-G Louvre Window

    Traducido por Google,

    Las lamas de lamas FLM no tienen marco, lo que brinda una vista sin obstáculos y una apariencia elegante y sin costuras. La gama FLM ofrece innumerables opciones de aplicación, adecuadas para áreas no aisladas como jardines de invierno, como fachada de segunda piel, para invernaderos o para áreas interiores. . Nuestros dedicados equipos de ingenieros y diseñadores están siempre disponibles para analizar cualquier elemento de sus proyectos y encontrar la mejor solución que se adapte a sus necesidades.





    # Ventana de rejilla # Ventana # Muro cortina # Extinción de incendios # Sistema de ventilación # Ventilación natural inteligente # Eficiencia de espacio # Actuadores # AOV # Ventilación de apertura automática # NSHEV # Ventilación natural de extracción de humo y calor # EN12101-2 # Ventilación de humo # motorizada # eléctrica # manual # neumático # función antiatrapamiento # energéticamente eficiente # Fail-Safe # bajo mantenimiento

    Especificaciones
    • They are available with manual, electric and pneumatic drives. In addition to the examples shown, further variants are also available to suit a whole host of applications.

      Feature:

      natural ventilation, natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV), second-skin facades

      Design:

      Blades are centrally pivoted.
      Uninsulated aluminium extrusions

      Glazing:

      8 to 13.52 mm single glazing (toughened or laminated) in an overlapping or stepped arrangement.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLMGLouvreWindow
    • TipoDigital Twin (Building)
    • Día de publicación2023-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Louvre window
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEC011406
    • Nombre ETIMFaçade louver
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_34
    • Descripción Uniclass 2015Glass louvre window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMotorized Wall Louvers
    • Número OmniClass23-33 29 33
    • Título OmniClass Movable Blade Wall Louvers